Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:11:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 880 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 79 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 106,08 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 87,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,19 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,37 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,22 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,53 | Statischer Axiallastfaktor |